Draai-spancilinder CLR-40-20-R-P-A-K11-R8
535496
GTIN: 4052568169091
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische spankracht bij 6 bar
633 N
Spanbreedte
20 mm
Zwenkhoek
90 deg +/- 2 deg