Draai-spancilinder CLR-40-20-G-P-A-K11-R8

535498

GTIN: 4052568169114

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische spankracht bij 6 bar
633 N
Spanbreedte
20 mm