Draai-spancilinder CLR-50-20-L-P-A-K11-R8
535500
GTIN: 4052568015923
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische spankracht bij 6 bar
990 N
Spanbreedte
20 mm
Zwenkhoek
90 deg +/- 2 deg