Draai-spancilinder CLR-50-50-G-P-A-K11-R8
535504
GTIN: 4052568169152
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische spankracht bij 6 bar
990 N
Spanbreedte
50 mm