Draai-spancilinder CLR-63-50-R-P-A-K11-R8

535508

GTIN: 4052568169190

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische spankracht bij 6 bar
1682 N
Spanbreedte
50 mm
Zwenkhoek
90 deg +/- 2 deg