Actiefkoolfilter MS4-LFX-1/4-U

535782

GTIN: 4052568169404

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse
360 l/min
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
0 bar - 14 bar
Constructieve opbouw
Actiefkoolfilter