Magneetventiel MFH-5/3B-3/8-B-EX
535950
GTIN: 4052568170004
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 belucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2600 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Bedieningswijze
Elektrisch