Magneetventiel NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX
535987
GTIN: 4052568170370
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 of 3/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
900 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch