Compacte cilinder ADN-63-60-A-P-A

536339

GTIN: 4052568171377

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
60 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden