• Producten
  • Downloads
  • Diagrams

De ADN is extreem compact, lichtgewicht en gereduceerd tot de essentie. Het robuuste ontwerp in overeenstemming met de ISO-norm en de meer dan 350 varianten in een breed scala aan maten, lengtes en dempingen maken het zeer aantrekkelijk voor vele toepassingen.

Meer opties dan de norm

  • Van ⌀ 12 tot 125 mm
  • Aangepaste varianten eenvoudig online te configureren
  • Uitgebreid assortiment montagetoebehoren voor vrijwel elke inbouwsituatie

Meer prestaties - voor maximale prestatie van uw installatie

  • Hoge snelheden en machinecycli mogelijk dankzij uitstekende loopeigenschappen en uitstekend dempingsgedrag
  • Tot 50% minder installatieruimte vergeleken met de grote normcilinders ISO 15552
  • Systematisch doordacht: 1 naderingssensor, aan 3 zijden te gebruiken in T-groeven voor alle bouwgroottes en vele andere cilinderfamilies

Met zelfinstellende demping PPS

  • Geen tijdrovende instelling en bijstelling nodig
  • Procesbetrouwbaarheid, omdat afstelling onmogelijk is
  • Minder trillingen en geluid