Ultrafijnfilter MS6-LFM-1/2-ARV-DA
536877
GTIN: 4052568172060
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Filterfijnheid
0.01 µm