Magneetspoel MSFW-110-50/60-EX
536933
GTIN: 4052568049126
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
3-polig - Stekkerpin met aansluitschema volgens Festo-standaard voor MSSD-F
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
110 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 9,0 VA, houdvermogen 7,0 VA
Beschermingsklasse
IP65