Magneetspoel MSFW-230-50/60-EX

536934

GTIN: 4052568049133

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
3-polig - Stekkerpin met aansluitschema volgens Festo-standaard voor MSSD-F
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
230 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 9,0 VA, houdvermogen 7,0 VA
Beschermingsklasse
IP65