Smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/8-QS-8-MF-D
537076
GTIN: 4052568049164
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
475 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-8
Instelelement
Sleufschroef