Filterregelventiel MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS

537150

GTIN: 4052568172251

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
intern
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
11000 l/min - 14000 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm