Filter MS12-LF-G-EUV
537151
GTIN: 4052568172268
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
intern
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
12500 l/min - 16000 l/min
Omgevingstemperatuur
5 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm