Filter MS12-LF-G-CUV

537152

GTIN: 4052568172275

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
intern
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
11500 l/min - 14000 l/min
Omgevingstemperatuur
5 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm