Actiefkoolfilter MS12-LFX-G-U

537155

GTIN: 4052568172305

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Vezelfilter
Condensaataftap
Manueel draaiend
Mediumtemperatuur
5 °C - 30 °C
Bedrijfsdruk
0 bar - 20 bar