Olievernevelaar MS12-LOE-G-U
537156
GTIN: 4052568172312
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
intern
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
20000 l/min - 22000 l/min
Bedrijfsdruk
1 bar - 16 bar
Minimaal debiet voor olievernevelaarfunctie
400 l/min