Precisiedrukregelventiel MS6-LRP-1/4-D2-A8
538004
GTIN: 4052568175078
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
800 l/min
Drukregelbereik
0.05 bar - 0.7 bar
Max. drukhysterese
0.02 bar