Precisiedrukregelventiel MS6-LRP-1/4-D5-A8
538008
GTIN: 4052568015985
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1400 l/min
Drukregelbereik
0.1 bar - 4 bar
Max. drukhysterese
0.02 bar