Precisiedrukregelventiel MS6-LRP-1/4-D7-A8-Z

538011

GTIN: 4052568175108

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3000 l/min
Drukregelbereik
0.1 bar - 12 bar
Max. drukhysterese
0.02 bar