Precisiedrukregelventiel MS6-LRP-3/8-D7-A8

538018

GTIN: 4052568015992

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3300 l/min
Drukregelbereik
0.1 bar - 12 bar
Max. drukhysterese
0.02 bar