Precisiedrukregelventiel MS6-LRP-1/2-D5-A8
538024
GTIN: 4052568175177
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3000 l/min
Drukregelbereik
0.1 bar - 4 bar
Max. drukhysterese
0.02 bar