Naderingssensor SIEH-3B-PS-K-L

538264

GTIN: 4052568175504

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
3 mm
Schakeluitgang
PNP
Functie schakelelement
Maakcontact
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V