Naderingssensor SIEH-3B-NS-K-L

538266

GTIN: 4052568175528

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
3 mm
Schakeluitgang
NPN
Functie schakelelement
Maakcontact
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V