Naderingssensor SIED-M12NB-ZS-S-L
538267
GTIN: 4052568089009
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
M12
Schakeluitgang
Contactloos 2-draads
Functie schakelelement
Maakcontact
Elektrische aansluiting
M12x1 - Stekker
Bereik voor bedrijfsspanning DC
20 V - 320 V