Naderingssensor SIEF-M8NB-NS-K-L
538310
GTIN: 4052568089139
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
M8
Schakeluitgang
NPN
Functie schakelelement
Maakcontact
Elektrische aansluiting
Kabel
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V