Naderingssensor SIEF-M30NB-NS-S-L

538321

GTIN: 4052568175870

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
M30
Schakeluitgang
NPN
Functie schakelelement
Maakcontact
Elektrische aansluiting
M12x1 - Stekker
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V