Naderingssensor SIED-M12B-ZS-K-L-PA
538336
GTIN: 4052568089337
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
M12
Schakeluitgang
Contactloos 2-draads
Functie schakelelement
Maakcontact
Elektrische aansluiting
Kabel
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 300 V