Naderingssensor SIED-M18NB-ZS-K-L-PA

538337

GTIN: 4052568089344

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
M18
Schakeluitgang
Contactloos 2-draads
Functie schakelelement
Maakcontact
Elektrische aansluiting
Kabel
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 300 V