Naderingssensor SIED-M30NB-ZS-K-L-PA
538339
GTIN: 4052568175894
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
M30
Schakeluitgang
Contactloos 2-draads
Functie schakelelement
Maakcontact
Elektrische aansluiting
Kabel
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 300 V