Naderingssensor SIEF-Q40S-NA-S-2L

538342

GTIN: 4052568175924

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
40x40x65 mm
Schakeluitgang
NPN
Functie schakelelement
Antivalent
Elektrische aansluiting
M12x1 - Stekker
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 65 V