Contrastekker NTSD-GD-9-M12-5POL-RK

538999

GTIN: 4052568005658

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
5-polig - Stekker recht / schroefklem
Aansluitdoorsnede
0.75 mm²
Beschermingsklasse
IP67