Draaiverdeler GF-1/8-M5

539290

GTIN: 4052568177447

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Max. toerental
3000 1/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Pneumatische aansluiting 2
M5