Contrastekker MSSD-C-M16

539709

GTIN: 4052568050030

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
3-polig - Contactdoos haaks - Vorm A - conform DIN EN 175301-803 - Vierhoekige bouwvorm
Aansluitdoorsnede
1.5 mm²
Beschermingsklasse
IP65 - conform IEC 60529