Contrastekker MSSD-E-M12
539711
GTIN: 4052568050054
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Aansluitdoorsnede
0.75 mm²
Beschermingsklasse
IP65 - conform IEC 60529