Contrastekker MSSD-V-M16
539713
GTIN: 4052568050078
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
3-polig - Contactdoos haaks - Vorm B - conform DIN EN 175301-803 - Vierhoekige bouwvorm
Aansluitdoorsnede
0.75 mm²
Beschermingsklasse
IP65 - conform IEC 60529