Smoorventiel met terugslagklep GRLSA-1/8-QS-6
540661
GTIN: 4052568090487
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
0 l/min - 250 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-6
Instelelement
Binnenzeskant