Smoorventiel met terugslagklep GRLSA-1/4-QS-8
540662
GTIN: 4052568090494
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
0 l/min - 450 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-8
Instelelement
Binnenzeskant