Robuuste slang PAN-R-6X1,1-SI
541675
GTIN: 4052568050597
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
6 mm
Binnen-Ø
3.8 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 35 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 80 °C