Robuuste slang PAN-R-8X1,5-SI

541676

GTIN: 4052568050603

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
8 mm
Binnen-Ø
5 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 35 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 80 °C