Robuuste slang PAN-R-12X2,2-SI
541678
GTIN: 4052568050627
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
12 mm
Binnen-Ø
7.6 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 35 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 80 °C