Robuuste slang PAN-R-16X3-SI

541679

GTIN: 4052568050634

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
16 mm
Binnen-Ø
10 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 35 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 80 °C