Drukregelventiel MS12-LR-G-PO
541680
GTIN: 4052568179748
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
13000 l/min - 22000 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 16 bar
Max. drukhysterese
0.4 bar