Aftakkingsmodule MS12-FRM-G
541681
GTIN: 4052568179755
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Batterijmodule
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2
25000 l/min - 42000 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 20 bar