Precisiedebietregelaar met terugslagklep GRP-160-1/8-AL
542023
GTIN: 4052568179847
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
75.8 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Instelelement
Draaiknop met schaal