Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-1/2:C3J1M1-WP
542272
GTIN: 4052568180287
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3100 l/min
Drukregelbereik
1 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm