Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP
542287
GTIN: 4052568180362
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3000 l/min
Drukregelbereik
4 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm