Combinatie van verzorgingseenheden MSB4-1/4:C3J1F3M1-WP
542295
GTIN: 4052568180393
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
950 l/min
Drukregelbereik
1 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm